ZV7H 256-02Z-2138
Varenummer:101185466

Produktbeskrivelse
- 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
- Snappfeste med konstant kontakttrykk opp til brytepunktet
- Monteringsdetaljer iht. EN 50047
- Plast bryterhus
- dobbel isolering
- 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- Bredt utvalg av alternative aktivatorer
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
- Spakvinkel justerbar i trinn på 10°