Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. 256
  2. 256 roller lever 1H
256 roller lever 1H

256 roller lever 1H

  • Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • Plast bryterhus
  • dobbel isolering
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
4 Produkter
ZV1H 256-11Z

ZV1H 256-11Z

Art. nr. 151112698

Position switch with safety function

TV1H 256-11Z

TV1H 256-11Z

Art. nr. 151112716

Position switch with safety function

TV1H 256-02Z

TV1H 256-02Z

Art. nr. 151112761

Position switch with safety function

ZV1H 256-02Z-1637

ZV1H 256-02Z-1637

Art. nr. 151211971

Position switch with safety function

4 resultatet funnet