Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. 256
  2. 256 plunger with central mounting 4S
256 plunger with central mounting 4S

256 plunger with central mounting 4S

  • Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • Plast bryterhus
  • dobbel isolering
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
7 Produkter
T4S 256-11ZUE

T4S 256-11ZUE

Art. nr. 151145156

Position switch with safety function

T4S 256-20Z

T4S 256-20Z

Art. nr. 101112748

Position switch

T4S 256-11zue-2638

T4S 256-11zue-2638

Art. nr. 151196062

Position switch with safety function

T4S 256-11ZUE-2625

T4S 256-11ZUE-2625

Art. nr. 151195452

Position switch with safety function

T4S 256-11Z

T4S 256-11Z

Art. nr. 151112717

Position switch with safety function

T4S 256-02Z

T4S 256-02Z

Art. nr. 151112762

Position switch with safety function

Z4S 256-11Z-M20

Z4S 256-11Z-M20

Art. nr. 151168186

Position switch with safety function

7 resultatet funnet