Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. 256
  2. 256 rod lever 10H
256 rod lever 10H

256 rod lever 10H

  • Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • Plast bryterhus
  • dobbel isolering
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • bare for posisjoneringsgjøremål
  • Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
8 Produkter
ZV10H 256-11Z-M20

ZV10H 256-11Z-M20

Art. nr. 151172230

Position switch

ZV10H 256-11Z-1183

ZV10H 256-11Z-1183

Art. nr. 101123228

Position switch

TV10H 256-02Z

TV10H 256-02Z

Art. nr. 101112758

Position switch

TV10H 256-02ZH

TV10H 256-02ZH

Art. nr. 101145192

Position switch

TV10H 256-11Z

TV10H 256-11Z

Art. nr. 151112713

Position switch

ZV10H 256-02Z

ZV10H 256-02Z

Art. nr. 151149554

Position switch

ZV10H 256-02Z-1183

ZV10H 256-02Z-1183

Art. nr. 151150857

Position switch

TV10H 256-20Z

TV10H 256-20Z

Art. nr. 151112744

Position switch

8 resultatet funnet