Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. 256
  2. 256 roller lever 12H
256 roller lever 12H

256 roller lever 12H

  • Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • Plast bryterhus
  • dobbel isolering
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
2 Produkter
ZV12H 256-02Z

ZV12H 256-02Z

Art. nr. 151152890

Position switch with safety function

ZV12H 256-11Z-M20

ZV12H 256-11Z-M20

Art. nr. 151164044

Position switch with safety function

2 resultatet funnet