Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. 335
  2. 335 angle roller lever 3K
335 angle roller lever 3K

335 angle roller lever 3K

  • metallhus
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • Konstruksjon iht. EN 50041
  • Aktivering fra bunnen parallelt med bryteren, derfor bare egnet for små maskinhus.
14 Produkter
T3K 335-02Z-M20

T3K 335-02Z-M20

Art. nr. 151171212

Position switch with safety function

T3K 335-03Z-RMS-U90

T3K 335-03Z-RMS-U90

Art. nr. 151216299

Position switch with safety function

T3K 335-11Z

T3K 335-11Z

Art. nr. 151084116

Position switch with safety function

T3K 335-11Z-RMS

T3K 335-11Z-RMS

Art. nr. 151088823

Position switch with safety function

T3K 335-12Z

T3K 335-12Z

Art. nr. 151147380

Position switch with safety function

T3K 335-12ZUE

T3K 335-12ZUE

Art. nr. 151148270

Position switch with safety function

Z3K 335-02Z-M20

Z3K 335-02Z-M20

Art. nr. 151167926

Position switch with safety function

Z3K 335-02Z-ST

Z3K 335-02Z-ST

Art. nr. 151218825

Position switch with safety function

Z3K 335-11Y-1637/1836-2

Z3K 335-11Y-1637/1836-2

Art. nr. 151180658

Position switch with safety function

Z3K 335-11Z-1637

Z3K 335-11Z-1637

Art. nr. 151131747

Position switch with safety function

Z3K 335-11Z-M20

Z3K 335-11Z-M20

Art. nr. 151147413

Position switch with safety function

Z3K 335-11Z-RMS

Z3K 335-11Z-RMS

Art. nr. 151143825

Position switch with safety function

Z3K 335-11Z-ST

Z3K 335-11Z-ST

Art. nr. 151191877

Position switch with safety function

Z3K 335-11Z-U180-M20

Z3K 335-11Z-U180-M20

Art. nr. 151173152

Position switch with safety function

14 resultatet funnet