Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRITEN
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. Posisjosbryter NY
  2. 335

335

335 with head only

335 with head only

  • •metallhus
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • •Konstruksjon iht. EN 50041
Til kategori
335 plunger S

335 plunger S

  • •metallhus
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • •Konstruksjon iht. EN 50041
Til kategori
335 roller plunger R

335 roller plunger R

  • •metallhus
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • •Konstruksjon iht. EN 50041
Til kategori
335 fork roller level 4D

335 fork roller level 4D

  • •metallhus
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • •Konstruksjon iht. EN 50041
Til kategori
335 angle roller lever K

335 angle roller lever K

  • •metallhus
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • •Konstruksjon iht. EN 50041
  • •Aktivering fra bunnen parallelt med bryteren, derfor bare egnet for små maskinhus.
Til kategori
335 offset roller lever 1K

335 offset roller lever 1K

  • •metallhus
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • •Konstruksjon iht. EN 50041
Til kategori
335 angle roller lever 3K

335 angle roller lever 3K

  • •metallhus
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • •Konstruksjon iht. EN 50041
  • •Aktivering fra bunnen parallelt med bryteren, derfor bare egnet for små maskinhus.
Til kategori
335 roller lever H

335 roller lever H

  • •metallhus
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • •Konstruksjon iht. EN 50041
Til kategori
335 roller lever 1H

335 roller lever 1H

  • •metallhus
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • •Konstruksjon iht. EN 50041
Til kategori
335 roller lever 3H

335 roller lever 3H

  • •metallhus
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • •Konstruksjon iht. EN 50041
Til kategori
335 spring rod lever on shaft 4H

335 spring rod lever on shaft 4H

  • •metallhus
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • •Konstruksjon iht. EN 50041
Til kategori
335 roller lever 7H-2138

335 roller lever 7H-2138

  • •metallhus
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • •Konstruksjon iht. EN 50041
Til kategori
335 roller lever 7H

335 roller lever 7H

  • •metallhus
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • •bare for posisjoneringsgjøremål
  • •Konstruksjon iht. EN 50041
Til kategori
335 roller lever 8H

335 roller lever 8H

  • •metallhus
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • •Konstruksjon iht. EN 50041
Til kategori
335 Arm med rulle 9H

335 Arm med rulle 9H

Til kategori
335 rod lever 10H

335 rod lever 10H

  • •metallhus
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • •Konstruksjon iht. EN 50041
  • •bare for posisjoneringsgjøremål
Til kategori