Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRIT
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. 335
  2. 335 angle roller lever K
335 angle roller lever K

335 angle roller lever K

  • metallhus
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • Konstruksjon iht. EN 50041
  • Aktivering fra bunnen parallelt med bryteren, derfor bare egnet for små maskinhus.
4 Produkter
TK 335-11Z-RMS

TK 335-11Z-RMS

Art. nr. 151085435

Position switch with safety function

ZK 335-11Z-M20

ZK 335-11Z-M20

Art. nr. 151168111

Position switch with safety function

ZK 335-11Z-RMS

ZK 335-11Z-RMS

Art. nr. 151094960

Position switch with safety function

ZK 335-11Z-NPT

ZK 335-11Z-NPT

Art. nr. 151091763

Position switch with safety function

4 resultatet funnet