TK 335-11Z-RMS
Varenummer:151085435


Produktbeskrivelse
- metallhus
- Bredt utvalg av alternative aktivatorer
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
- Konstruksjon iht. EN 50041
- Aktivering fra bunnen parallelt med bryteren, derfor bare egnet for små maskinhus.
Vennligst logg inn for å se priser