Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. 335
  2. 335 roller lever H
335 roller lever H

335 roller lever H

  • metallhus
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • Konstruksjon iht. EN 50041
118 Produkter
M4VH 335-20Z-1637

M4VH 335-20Z-1637

Art. nr. 101093482

Position switch

M4VH 335-20Z-M20

M4VH 335-20Z-M20

Art. nr. 151170267

Position switch

T4VH 335-02ZH

T4VH 335-02ZH

Art. nr. 151082545

Position switch with safety function

T4VH 335-02Z-M20

T4VH 335-02Z-M20

Art. nr. 151168107

Position switch with safety function

T4VH 335-02Z-M20-RMS

T4VH 335-02Z-M20-RMS

Art. nr. 151167900

Position switch with safety function

T4VH 335-02Z-NPT

T4VH 335-02Z-NPT

Art. nr. 101094432

Position switch with safety function

T4VH 335-02Z-RVA-U180

T4VH 335-02Z-RVA-U180

Art. nr. 153035010

Position switch with safety function

T4VH 335-03Z

T4VH 335-03Z

Art. nr. 151147373

Position switch with safety function

T4VH 335-03Z

T4VH 335-03Z

Art. nr. 131147373

Position switch with safety function

T4VH 335-03Z-1058

T4VH 335-03Z-1058

Art. nr. 151205126

Position switch with safety function

T4VH 335-03ZH

T4VH 335-03ZH

Art. nr. 101148271

Position switch with safety function

T4VH 335-11Z-1172/1637

T4VH 335-11Z-1172/1637

Art. nr. 151096470

Position switch with safety function

T4VH 335-11Z-1172/1637/2444

T4VH 335-11Z-1172/1637/2444

Art. nr. 101175559

Position switch with safety function

T4VH 335-11Z-1637

T4VH 335-11Z-1637

Art. nr. 101140013

Position switch with safety function

T4VH 335-11Z-1795

T4VH 335-11Z-1795

Art. nr. 101100070

Position switch with safety function

T4VH 335-11Z-2544

T4VH 335-11Z-2544

Art. nr. 151186134

Position switch with safety function

T4VH 335-11Z-2849

T4VH 335-11Z-2849

Art. nr. 153005891

Position switch with safety function

T4VH 335-11Z-M20

T4VH 335-11Z-M20

Art. nr. 151168105

Position switch with safety function

T4VH 335-11Z-M20-1583-2

T4VH 335-11Z-M20-1583-2

Art. nr. 101166164

Position switch with safety function

T4VH 335-11Z-NPT

T4VH 335-11Z-NPT

Art. nr. 151086410

Position switch with safety function

T4VH 335-11Z-RMS

T4VH 335-11Z-RMS

Art. nr. 151085146

Position switch with safety function

T4VH 335-11Z-RMS-1637

T4VH 335-11Z-RMS-1637

Art. nr. 151134731

Position switch with safety function

T4VH 335-11Z-RVA-2544

T4VH 335-11Z-RVA-2544

Art. nr. 153013650

Position switch with safety function

T4VH 335-11z-RVA-U180

T4VH 335-11z-RVA-U180

Art. nr. 153003878

Position switch with safety function

118 resultatet funnet