Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. 335
  2. 335 roller lever 7H
335 roller lever 7H

335 roller lever 7H

  • metallhus
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • bare for posisjoneringsgjøremål
  • Konstruksjon iht. EN 50041
70 Produkter
M4V7H 335-20Z-M20

M4V7H 335-20Z-M20

Art. nr. 151163275

Position switch

M4V7H 335-20z-RVA-2272/2654

M4V7H 335-20z-RVA-2272/2654

Art. nr. 151215013

Position switch

T4V7H 335-02z-2272/2654

T4V7H 335-02z-2272/2654

Art. nr. 151211568

Position switch

T4V7H 335-02ZH

T4V7H 335-02ZH

Art. nr. 151082573

Position switch

T4V7H 335-02Z-NPT

T4V7H 335-02Z-NPT

Art. nr. 101094431

Position switch

T4V7H 335-02Z-M20

T4V7H 335-02Z-M20

Art. nr. 151169441

Position switch

T4V7H 335-03Z

T4V7H 335-03Z

Art. nr. 151147375

Position switch

T4V7H 335-03z-RMS-2622

T4V7H 335-03z-RMS-2622

Art. nr. 153001375

Position switch

T4V7H 335-12ZUE-RVA-2622-3

T4V7H 335-12ZUE-RVA-2622-3

Art. nr. 153031906

Position switch

T4V7H 335-11ZG24

T4V7H 335-11ZG24

Art. nr. 101098312

Position switch

T4V7H 335-11Z-1503/2444

T4V7H 335-11Z-1503/2444

Art. nr. 101175301

Position switch

T4V7H 335-11Z-1503

T4V7H 335-11Z-1503

Art. nr. 151091454

Position switch

T4V7H 335-11Z-1058

T4V7H 335-11Z-1058

Art. nr. 101111024

Position switch

T4V7H 335-11z-2272/2654

T4V7H 335-11z-2272/2654

Art. nr. 151211570

Position switch

T4V7H 335-11Z-M20

T4V7H 335-11Z-M20

Art. nr. 151168108

Position switch

T4V7H 335-11Z-RMS

T4V7H 335-11Z-RMS

Art. nr. 151099072

Position switch

T4V7H 335-11Z-RVA-2272/2654

T4V7H 335-11Z-RVA-2272/2654

Art. nr. 151212337

Position switch

T4V7H 335-11ZUE

T4V7H 335-11ZUE

Art. nr. 151082570

Position switch

T4V7H 335-12z-2622

T4V7H 335-12z-2622

Art. nr. 151214113

Position switch

T4V7H 335-12Z-M20

T4V7H 335-12Z-M20

Art. nr. 151172022

Position switch

T4V7H 335-12Z-RVA-2622

T4V7H 335-12Z-RVA-2622

Art. nr. 151208113

Position switch

T4V7H 335-12Z-U180-2079-1

T4V7H 335-12Z-U180-2079-1

Art. nr. 151159353

Position switch

T4V7H 335-12ZUE

T4V7H 335-12ZUE

Art. nr. 151148274

Position switch

T4V7H 335-12zue-2622

T4V7H 335-12zue-2622

Art. nr. 153006427

Position switch

70 resultatet funnet