Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRITEN
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. Sikkerhetsbrytere
  2. 336-AS

336-AS

Arkiv
AS - 336 plunger S

AS - 336 plunger S

  • •Plast bryterhus
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •40,5 mm x 96 mm x 38 mm
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • •AS-grensesnitt-lysdiode og statusdisplay
  • •Integrert AS-grensesnitt
  • •Egnet for AS-i Power24
Til kategori
Arkiv
AS - 336 roller plunger R

AS - 336 roller plunger R

  • •Plast bryterhus
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •40,5 mm x 96 mm x 38 mm
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • •AS-grensesnitt-lysdiode og statusdisplay
  • •Integrert AS-grensesnitt
  • •Egnet for AS-i Power24
Til kategori