Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. 336-AS
  2. AS - 336 roller plunger R
Arkiv
AS - 336 roller plunger R

AS - 336 roller plunger R

  • Plast bryterhus
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 40,5 mm x 96 mm x 38 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • AS-grensesnitt-lysdiode og statusdisplay
  • Integrert AS-grensesnitt
  • Egnet for AS-i Power24
1 Produkter
TR 336 ST-AS
Arkiv

TR 336 ST-AS

Art. nr. 101213976

AS-i Position switch

1 resultatet funnet