Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. 355
  2. 355 plunger S
355 plunger S

355 plunger S

  • metallhus
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • Monteringsdetaljer iht. EN 50041
  • Brytepunkter iht. EN 50041
8 Produkter
TS 355-11ZUE

TS 355-11ZUE

Art. nr. 151082433

Position switch with safety function

ZS 355-11Z-M20

ZS 355-11Z-M20

Art. nr. 151156134

Position switch with safety function

TS 355-11Z-M20

TS 355-11Z-M20

Art. nr. 151169035

Position switch with safety function

TS 355-12Z

TS 355-12Z

Art. nr. 151148311

Position switch with safety function

MS 355-20Z

MS 355-20Z

Art. nr. 151082439

Position switch

ZS 355-11Z-NPT

ZS 355-11Z-NPT

Art. nr. 151086417

Position switch with safety function

TS 355-03Z

TS 355-03Z

Art. nr. 151148309

Position switch with safety function

TS 355-12Z-1637

TS 355-12Z-1637

Art. nr. 153012571

Position switch with safety function

8 resultatet funnet