Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. Posisjosbryter NY
  2. 355

355

355 plunger S

355 plunger S

  • •metallhus
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50041
  • •Brytepunkter iht. EN 50041
Til kategori
355 roller plunger R

355 roller plunger R

  • •metallhus
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50041
  • •Brytepunkter iht. EN 50041
Til kategori
355 offset roller lever K

355 offset roller lever K

  • •metallhus
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50041
  • •Brytepunkter iht. EN 50041
Til kategori
355 offset roller lever 1K

355 offset roller lever 1K

  • •metallhus
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50041
  • •Brytepunkter iht. EN 50041
Til kategori
355 angle roller lever 3K

355 angle roller lever 3K

  • •metallhus
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50041
  • •Brytepunkter iht. EN 50041
  • •Aktivering fra bunnen parallelt med bryteren, derfor bare egnet for små maskinhus.
Til kategori
355 roller lever H

355 roller lever H

  • •metallhus
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50041
  • •Brytepunkter iht. EN 50041
Til kategori
355 roller lever 3H

355 roller lever 3H

  • •metallhus
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50041
  • •Brytepunkter iht. EN 50041
Til kategori
355 roller lever 7H

355 roller lever 7H

  • •metallhus
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • •bare for posisjoneringsgjøremål
  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50041
  • •Brytepunkter iht. EN 50041
Til kategori
355 roller lever 7H-2138

355 roller lever 7H-2138

  • •metallhus
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50041
  • •Brytepunkter iht. EN 50041
Til kategori
355 rod lever 10H

355 rod lever 10H

  • •metallhus
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50041
  • •Brytepunkter iht. EN 50041
  • •bare for posisjoneringsgjøremål
Til kategori