Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. 355
  2. 355 roller lever 3H
355 roller lever 3H

355 roller lever 3H

  • metallhus
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • Monteringsdetaljer iht. EN 50041
  • Brytepunkter iht. EN 50041
4 Produkter
T4V3H 355-11Z-1583-2

T4V3H 355-11Z-1583-2

Art. nr. 151104593

Position switch with safety function

Z4V3H 355-11Z-1583-1

Z4V3H 355-11Z-1583-1

Art. nr. 151090908

Position switch with safety function

Z4V3H 355-11Z-2292-2

Z4V3H 355-11Z-2292-2

Art. nr. 151147885

Position switch with safety function

Z4V3H 355-11Z-2292-3

Z4V3H 355-11Z-2292-3

Art. nr. 151157450

Position switch with safety function

4 resultatet funnet