Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRIT
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. 355
  2. 355 roller lever 7H-2138
355 roller lever 7H-2138

355 roller lever 7H-2138

  • metallhus
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • Monteringsdetaljer iht. EN 50041
  • Brytepunkter iht. EN 50041
10 Produkter
T4V7H 355-03Z-M20-2138

T4V7H 355-03Z-M20-2138

Art. nr. 151190289

Position switch with safety function

T4V7H 355-11Z-2138

T4V7H 355-11Z-2138

Art. nr. 153000559

Position switch with safety function

T4V7H 355-11ZUE-2138

T4V7H 355-11ZUE-2138

Art. nr. 151193706

Position switch with safety function

T4V7H 355-12Z-M20-2138

T4V7H 355-12Z-M20-2138

Art. nr. 151173429

Position switch with safety function

T4V7H 355-12ZUE-2138

T4V7H 355-12ZUE-2138

Art. nr. 151210181

Position switch with safety function

Z4V7H 355-02Z-2138

Z4V7H 355-02Z-2138

Art. nr. 151181233

Position switch with safety function

Z4V7H 355-02Z-RMS-1637/2138

Z4V7H 355-02Z-RMS-1637/2138

Art. nr. 153014770

Position switch with safety function

Z4V7H 355-11ZG24-RMS-2138

Z4V7H 355-11ZG24-RMS-2138

Art. nr. 101157452

Position switch with safety function

Z4V7H 355-11Z-M20-2138

Z4V7H 355-11Z-M20-2138

Art. nr. 151165690

Position switch with safety function

Z4V7H 355-11Z-M20-2138-RMS

Z4V7H 355-11Z-M20-2138-RMS

Art. nr. 133008856

Position switch with safety function

10 resultatet funnet