Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. 441 only with head
  2. 441 only with head
441 only with head

441 only with head

  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • metallhus
  • 2 Kontakter
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (grunnleggende komponent)
  • Tetthetsgrad IP65
  • Aktuatoren kan reposisjoneres 90°
9 Produkter
M. 441-11Y-M20

M. 441-11Y-M20

Art. nr. 101170470

Position switch

M. 441-11Y-T-M20

M. 441-11Y-T-M20

Art. nr. 101170473

Position switch

T. 441-11Y-M20

T. 441-11Y-M20

Art. nr. 101162538

Position switch

T. 441-11Y-T

T. 441-11Y-T

Art. nr. 101056534

Position switch

T. 441-11Y-UE

T. 441-11Y-UE

Art. nr. 101056531

Position switch

T. 441-11Y-UE-T

T. 441-11Y-UE-T

Art. nr. 101056532

Position switch

T. 441-11Y

T. 441-11Y

Art. nr. 101056530

Position switch

M. 441-11Y

M. 441-11Y

Art. nr. 101058310

Position switch

M. 441-11Y-T

M. 441-11Y-T

Art. nr. 101058311

Position switch

9 resultatet funnet