Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. 461 Arm med rulle J
  2. 461 offset roller lever J
461 offset roller lever J

461 offset roller lever J

  • metallhus
  • 118 mm x 155 mm x 64 mm ( grunnleggende komponent)
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • 3 eller 4 Kontakter
5 Produkter
MJ 461-22Y

MJ 461-22Y

Art. nr. 101059169

Position switch

TJ 461-03Y

TJ 461-03Y

Art. nr. 101059160

Position switch

TJ 461-30Y

TJ 461-30Y

Art. nr. 101059138

Position switch

TJ 461-03Y-T

TJ 461-03Y-T

Art. nr. 101059161

Position switch

TJ 461-22Y-RMS

TJ 461-22Y-RMS

Art. nr. 101059166

Position switch

5 resultatet funnet