TJ 461-03Y
Varenummer:101059160

Produktbeskrivelse
- 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
- metallhus
- 118 mm x 155 mm x 64 mm ( grunnleggende komponent)
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
- 3 eller 4 Kontakter
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseTJ 461-03Y
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101059160
EAN (European Article Number)4030661034997
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Tillatelser - Standard
DataDNV
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1
Aktivt prinsippmekanisk
KapslingsmaterialeStøpt jern, galvanisert
Materialet for husbelegglakkert
Bruttovekt2.200g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere3
Mekaniske data
BetjeningselementArm med rulle
ValsematerialePlast
Mekanisk levetid, minimum10.000.000bevegelser
Note (Mechanical lifetime)Contact life: 10 million operations at 1A / 400V, cos ᵠ = 0.4
Aktueringsvinkel fra venstre for koblingsaksel45°
Aktueringsvinkel fra høyre for koblingsaksel30°
Contact openingmaks. 2 x 6 mm
Aktueringshastighet, minimum1mm/min
Aktueringshastighet, maksikum 1m/s
Note (Actuating speed)Aktueringshastighet med vertikal aktueringsvinkel for koblingsaksel
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring2 x M20 x 1,5
Kabeldimensjon, minimum1.5 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Ledertverrsnitt, maksimum13AWG
Konnektor (mekanisk)Skrueforbindelse
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor64mm
Bredde på sensor118mm
Høyde på sensor235mm
Rullebredde9mm
Diameter på rullen36mm
Diameter på ISO-gjengeneM4
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-30 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning400 V
Nominell impulsmotstandsspenning6kV
Elektriske data
Termisk teststrøm16A
Merkespenning400VAC
driftssstrøm4.000mA
Utstyrskategori AC-15400VAC
Utstyrskategori AC-154A
Koblingselement3 NC-kontakter
Note (Switching element)med dobbelt brudd
BryteprinsippSlow action, double break
Maksimal koblingsfrekvens3.000/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Note
Note (General)Aktuering fra høyre bør unngås, siden dette reduserer den mekaniske levetiden til stillingsbryteren.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 19.10.2026, 08:46