Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. 471
  2. 471 roller lever A
471 roller lever A

471 roller lever A

  • metallhus
  • 4 eller 6 Kontakter
  • 194 mm x 123 mm x 130 mm (grunnleggende komponent)
  • 3 kabelinnganger M 25 x 1.5
  • Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
30 Produkter
MA 471-02/02Y

MA 471-02/02Y

Art. nr. 101061164

Position switch

MA 471-12/12Y

MA 471-12/12Y

Art. nr. 101061198

Position switch

MA 471-21/21Y

MA 471-21/21Y

Art. nr. 101061182

Position switch

TA 471-02/02Y

TA 471-02/02Y

Art. nr. 101061079

Position switch

TA 471-03/03Y

TA 471-03/03Y

Art. nr. 101061139

Position switch

TA 471-12/12Y

TA 471-12/12Y

Art. nr. 101061111

Position switch

TA 471-21/21Y

TA 471-21/21Y

Art. nr. 101061097

Position switch

TA 471-03/03Y-H-840

TA 471-03/03Y-H-840

Art. nr. 101169534

Position switch

TA 471-03/03Y-H GB 130

TA 471-03/03Y-H GB 130

Art. nr. 101092229

Position switch

TA 471-03/03Y-H-RMS -840

TA 471-03/03Y-H-RMS -840

Art. nr. 101099583

Position switch

TA 471-02/02Y-H-840

TA 471-02/02Y-H-840

Art. nr. 101061084

Position switch

TA 471-12/12Y-RMS

TA 471-12/12Y-RMS

Art. nr. 101061115

Position switch

TA 471-03/03Y-H-RMS GB 130

TA 471-03/03Y-H-RMS GB 130

Art. nr. 101110011

Position switch

TA 471-12/12Y-1276-2

TA 471-12/12Y-1276-2

Art. nr. 101138726

Position switch

TA 471-03/03Y-H-2666

TA 471-03/03Y-H-2666

Art. nr. 101206224

Position switch

TA 471-03/03Y-H-1877-2666

TA 471-03/03Y-H-1877-2666

Art. nr. 103010184

Position switch

TA 471-02/02Y-H-840

TA 471-02/02Y-H-840

Art. nr. 151061084

Position switch

MA 471-11/11Y

MA 471-11/11Y

Art. nr. 101054469

Position switch

TA 471-12/12Y-UE

TA 471-12/12Y-UE

Art. nr. 101061112

Position switch

TA 471-12/12Y-UE-H GB 125

TA 471-12/12Y-UE-H GB 125

Art. nr. 101091905

Position switch

TA 471-02/02Y-H GB 124

TA 471-02/02Y-H GB 124

Art. nr. 101091948

Position switch

TA 471-02/02Y-H GB 496

TA 471-02/02Y-H GB 496

Art. nr. 101099666

Position switch

TA 471-02/02Y-H-RMS GB 175

TA 471-02/02Y-H-RMS GB 175

Art. nr. 101195405

Position switch

TA 471-21/21Y-RMS

TA 471-21/21Y-RMS

Art. nr. 101195837

Position switch

30 resultatet funnet