TA 471-21/21Y
Varenummer:101061097

Produktbeskrivelse
- metallhus
- 4 eller 6 Kontakter
- 194 mm x 123 mm x 130 mm (grunnleggende komponent)
- 3 kabelinnganger M 25 x 1.5
- Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseTA 471-21/21Y
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101061097
EAN (European Article Number)4030661058108
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Tillatelser - Standard
DataCCCcULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1
Aktivt prinsippmekanisk
StempelformTrinsehjul
KapslingsmaterialeStøpt jern, galvanisert
Materialet for husbelegglakkert
Bruttovekt4.435g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall, Åpner (NC), venstre 1
Antall, Åpner (NC), høyre1
Antall normalt åpen kontakt (NO), venstre2
Antall normalt åpen kontakt (NO), høyre2
Mekaniske data
BetjeningselementArm med rulle
ValsematerialePlast
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Aktueringsvinkel fra venstre for koblingsaksel30°
Aktueringsvinkel fra høyre for koblingsaksel30°
Contact opening2 x 4 mm
Actuation directionAktiveringsretning høyre- og venstrerotering hver gang 75°
Aktueringshastighet, minimum0,1mm/min
Aktueringshastighet, maksikum 3m/s
Note (Actuating speed)Aktueringshastighet med vertikal aktueringsvinkel for koblingsaksel
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkrueforbindelse M25
Kabeldimensjon, minimum1.5 mm²
Kabeldimensjon, maksimum4 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor190mm
Bredde på sensor194mm
Høyde på sensor143mm
Rullebredde9mm
Diameter på rullen36mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-30 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning500 V
Nominell impulsmotstandsspenning6kV
Elektriske data
Termisk teststrøm25A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-1510A
NoteMax. motor power consumption 5.5kW (with 400V 3-phase, squirrel-cage rotor n=1500 rpm)
Koblingselement2 NO contacts, 1 NC contact / 2 NO contacts, 1 NC contact
Note (Switching element)med dobbelt brudd
BryteprinsippGlidekontakt
Maksimal koblingsfrekvens1.000/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 10.09.2026, 08:53