Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRIT
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. Trygg bryting og overvåking
  2. Aktiveringsinnretning

Aktiveringsinnretning

ZSD

ZSD

  • •Plast bryterhus
  • •1 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •Spesielt egnet for robotapplikasjoner i henhold til ANSI robotstandard
  • •Den redundante kontaktkonfigurasjonen muliggjør signalbehandling med konvensjonelle sikkerhetsrelémoduler
  • •Kontaktene lukkes ikke ved tilbakestilling (nivå 3 -> nivå 1)
Til kategori

CONSENT SWITCH

Når maskiner og anlegg skal settes opp eller bygges om, eller når det skal utføres servicearbeid på dem, kan det være en fordel å deaktivere verneinnretningen helt eller delvis. Typiske eksempler på dette er oppsettdrift eller prosessovervåking. Operatøren av en verktøymaskin kan for eksempel kontrollere formatinnstillinger og programmere bevegelsessekvenser mer nøyaktig når sikkerhetsgrinden er åpen. Slike tilfeller krever spesielle sikkerhetstiltak, såkalte spesielle driftsmodi. Disse er definert i maskindirektivet og i enkelte type C-standarder. Samtykkebrytere spiller en viktig rolle i disse tiltakene. Disse må holdes nede av operatøren for å aktivere en maskinfunksjon.

SAMTYKKEBRYTER: STRUKTUR OG VIRKEMÅTE

En aktiveringsbryter må flyttes til midtstilling og holdes i denne posisjonen. Hvis knappen slippes eller trykkes inn, avbrytes styringskommandoen på en sikkerhetsrelatert måte. Styringsenhetene for innstillingsdrift eller prosessovervåking er tilgjengelige fra Schmersal-gruppen i de to seriene ZSD5 og ZSD6. Begge versjonene er ergonomisk utformet, og på ZSD6-versjonene er det også integrert en trykknapp i apparathodet. Den optimale posisjonen i forhold til maskinen eller prosessen kan velges fritt, og en signalledning sørger for tilkobling til maskinens styringssystem. Begge typer aktiveringsbrytere er egnet for bruk i robotapplikasjoner i samsvar med ANSI-standarder. Schmersal har passende sikkerhetsrelémoduler i sitt sortiment for signalevaluering.

VARIANTER AV AKTIVERINGSBRYTERE MED TO ELLER TRE LUKKERE

Aktiveringsbryterne fra Schmersal er utstyrt med et plasthus og er i stor grad motstandsdyktige mot olje og bensin. Avhengig av serie er bryterne utstyrt med to (ZSD5) eller tre (ZSD6) NO-kontakter. Schmersal-gruppen har lagt ut mer detaljert informasjon om de to bryterseriene i sin omfattende nettkatalog.