Ditt valg:
Sikkerhetsbryterne med separat betjeningselement er spesielt utviklet for avtakbare, sideveis forskyvbare og roterbare beskyttelsesanordninger som kun sikrer den nødvendige driftssikkerheten når de er i lukket tilstand. Det er mulig å ettermontere sikkerhetsbrytere på ferdigprofiler. I motsetning til posisjonsbrytere av type 1 er sikkerhetsbrytere av type 2 ikke konstruktivt forbundet med hverandre, men kobles først funksjonelt sammen eller skilles fra hverandre ved aktivering.
Sikkerhetsbryterne i AZM/MZM-serien er ideelle for dører, deksler, gitter osv. som kan dreies til siden, tas av eller skyves til siden. De sikrer at beskyttelsesanordningene først kan åpnes når det ikke lenger foreligger farlige forhold – som for eksempel etterbevegelser fra kjeder eller valser – som kan svekke sikkerheten ved maskinen. Sikkerhetsbryterne mottar det aktuelle signalet via sikre stillestandsvakter eller tidsreléer.
Dørhåndtakbryterne fra Schmersal reduserer monterings- og installasjonsarbeidet og forbedrer ergonomien. For operatøren av en maskin trenger ikke lenger å trykke på en knapp på et eksternt betjeningspanel for å låse opp sikkerhetsdørens låsemekanisme. Som tilleggsutstyr kan en nødstoppknapp integreres i dørhåndtaket. Produktsortimentet omfatter både elektromekaniske og berøringsfrie betjeningsenheter med dørgjenkjenningssensor, samt spesielle varianter for farlige områder som man kan gå inn i, og kombinasjoner av dørhåndtak og sikkerhetssensorer for kompakte konstruksjoner.
Posisjonsbrytere av type 1 i henhold til EN ISO 14119 brukes overalt der bestemte posisjoner (f.eks. endeposisjoner) skal registreres, eller der stillingen til bevegelige deler på maskiner og anlegg skal overvåkes. De har som oppgave å sette i gang nye arbeidsprosesser eller å markere at disse er fullført. De kan brukes på tvers av bransjer i alle industrielle miljøer. Serien omfatter alt fra posisjonsbrytere med standarddimensjoner i henhold til DIN EN 50041 og DIN EN 50047, via ultrakompakte varianter, til posisjonsbrytere i spesielt robuste utførelser for krevende miljøforhold, for eksempel innen transportteknikk. Posisjonsbrytere i PS116-serien oppfyller kravene i EN 81-1 og er derfor også egnet for heisindustrien.
Når det gjelder posisjonsavlesning av roterende beskyttelsesanordninger, har konstruktøren, i tillegg til konvensjonelle sikkerhetsbrytere med separat betjeningselement og posisjonsbrytere med sikkerhetsfunksjon, også hengselsikkerhetsbrytere til rådighet. I tillegg til den høye manipulasjonssikkerheten gir de også fordeler takket være sin kompakte konstruksjon, og blir derfor ofte brukt på designorienterte maskiner og anlegg. Sikkerhetsbrytere for hengsler monteres på hengselsiden av beskyttelsesdøren og er dermed også svært enkle å montere.
Blant de typiske bruksområdene for sikkerhetssensorer er maskiner der det kan forventes mye støv og smuss, samt hygienefølsomme områder, for eksempel i næringsmiddelindustrien. Mikroprosessorteknologien som er integrert i de elektroniske sikkerhetssensorene, muliggjør intelligent diagnostikk samt enkel og rask feilsøking. Schmersal-konsernet tilbyr sikkerhetssensorer i seriene RSS og CSS. Mens CSS-serien er basert på den egenutviklede Coded-Safety-Sensor-teknologien, bruker sensorene i RSS-serien RFID-teknologien, som allerede har vist seg å fungere godt i industrien. CSS- og RSS-seriene gir ytterligere fordeler, som for eksempel økt toleranse for forskyvning av sikkerhetsdøren, forenklet og sikker signalvurdering samt tilgang til diagnostisk relevant informasjon. Også den økte beskyttelsen mot manipulering, for eksempel gjennom individuell koding, er for mange maskinbyggere en grunn til å ta i bruk elektroniske sikkerhetssensorer.
De berøringsfrie sikkerhetssensorene i BNS-serien benytter det velprøvde prinsippet med sikker magnetteknologi og brukes til overvåking av skilleanordninger. Også på dette området tilbyr Schmersal-konsernet ulike utførelser, passende betjeningselementer og tilbehør. BNS-sikkerhetssensorer kjennetegnes av en kompakt konstruksjon, men likevel store utløsningsavstander, samt et design som er lett å rengjøre. Prinsippet med magnetbrytere for sikkerhetsorientert deteksjon av betjeningselementer har også funnet veien inn i integrerte systemer for overvåking av sikkerhetsdører. Med BNS-B20-serien er det dermed et system tilgjengelig der magnetsensoren er kombinert med et dørhåndtak med låsemekanisme.