Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. Trygg bryting og overvåking
  2. Fotbryter

Fotbryter

TFH 232

TFH 232

  • •1 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • •Beskyttende skjold med bred åpning
  • •Lav driftshøyde for pedal
  • •Høyt stabilitetsnivå
Til kategori
T2FH 232

T2FH 232

  • •dobbel pedaltype
  • •2 kabelinnganger M25
  • •Beskyttende skjold med bred åpning
  • •Høyt stabilitetsnivå
Til kategori

Utforming og virkemåte for fotkontrollen

Hvis fotpedalen trykkes ned til trykkpunktet, lukkes NO-kontakten: Maskinfunksjonen er startet. Hvis operatøren trykker på pedalen utover dette trykkpunktet, åpnes den positive NC-kontakten, og maskinens funksjon stoppes. En mekanisk sperre forhindrer omstart eller ukontrollert gjenstart av maskinen. Den låses opp manuelt ved hjelp av en trykknapp på huset. For å forhindre utilsiktet aktivering er alle fotbrytere sikret med et beskyttelsesdeksel. Det finnes også versjoner med to pedaler, der den ene pedalen utløser sikkerhetsfunksjonen og den andre en prosessfunksjon. Brukerne kan velge mellom ulike koblings- og kontaktvarianter. Det er maksimalt mulig med fire kontakter per pedal.

Sikkerhetsfotbryter TFH 232 og T2FH 232

Sikkerhetsfotbryterne i seriene TFH 232 og T2FH 232 er utstyrt med et hus i trykkstøpt aluminium. Enpedalsversjonen TFH 232 leveres med to eller fire kontakter, topedalsversjonen T2FH 232 med fire, seks eller åtte. Begge har kapslingsgrad IP65 og er dermed beskyttet mot støv og vannstråler. Bryterne kjennetegnes av høy stabilitet og kan brukes i omgivelsestemperaturer fra -25 til +60 °C. Schmersal-gruppen har samlet mer detaljert produktinformasjon i sin nettkatalog.