We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:
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
Nøkkelbryter med lås
  1. Trygg bryting og overvåking
  2. Nøkkelbryter med lås

Nøkkelbryter med lås

AZM40

AZM40

  • •Kompakt, flat utforming
  • •119,5 mm x 40 mm x 20 mm
  • •Høy holdekraft 2000 N
  • •Holdekraft 40 N
  • •RFID-teknologi for behov-basert vern mot manipulering
  • •Individuelle kodevarianter med høy koding til ISO 14119
  • •Bare en versjon for hengslede og skyvedører
  • •Aktuator kan starte tumbler uendelig innen en 180 vinkel.
  • •Symmetrisk konstruksjon, skrudd på begge sider
Til kategori
AZM150

AZM150

  • •Plast bryterhus
  • •8 startplan med roterende hode
  • •Enkel montering, spesielt på 40 mm-profiler
Til kategori
AZM150I

AZM150I

  • •Plast bryterhus
  • •8 startplan med roterende hode
  • •Enkel montering, spesielt på 40 mm-profiler
  • •Individuelle kodevarianter med høy koding til ISO 14119
Til kategori
AZM201

AZM201

  • •Plast bryterhus
  • •Max. lengde på sensorkjedet 200 m
  • •Selvovervåkende seriekabling
  • •3 lysdioder som viser driftsbetingelser
  • •Sensorteknologi tillater et offset mellom aktivator og sperre på ± 5 mm vertikalt og ± 3 mm horisontalt
  • •Egnet for henslede vern og skyvevern
  • •Intelligent diagnose
  • •Manuell tvangsåpning
  • •Tetthetsgrad IP66, IP67
  • •Høy holdekraft 2000 N
Til kategori
AZM300

AZM300

  • •Tetthetsgrad IP69
  • •Egnet for montering i profilsystemer
  • •Plast bryterhus
  • •RFID-teknologi for behov-basert vern mot manipulering
  • •3 forskjellige retninger av aktuering
  • •Kompakt konstruksjon
  • •3 lysdioder som viser driftsbetingelser
  • •Egnet for henslede vern og skyvevern
  • •Seriekabling
  • •Manuell tvangsåpning
Til kategori
AZM400

AZM400

  • •Bistabilt, motordrevet system
  • •Klemkraft 10.000 N
  • •Utløsning mulig mot laterale krefter opptil 300 N
  • •PL e / cat. 4/SIL 3 for sikring og vaktlåsefunksjon
  • •To-kanals inngangssignal til vaktlåsefunksjonen
  • •Operasjon på P/P-og P/N-bryterutganger
  • •Høy toleranse for feiljustering av dør
Til kategori
MZM 100

MZM 100

  • •Automatisk forriging
  • •Magnetisk forrigling med innovativt og unikt driftsprinsipp
  • •40 mm x 179 mm x 40 mm
  • •Elektronisk kontaktfritt, kodet syste,
  • •Plast bryterhus
  • •Max. lengde på sensorkjedet 200 m
  • •3 lysdioder som viser driftsbetingelser
  • •Sensorteknologi tillater et offset mellom aktivator og sperre på ± 5 mm vertikalt og ± 3 mm horisontalt
  • •Intelligent diagnose
  • •Selvovervåkende seriekabling
Til kategori
AZM 161

AZM 161

  • •Plast bryterhus
  • •dobbel isolering
  • •Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
  • •130 mm x 90 mm x 30 mm
  • •6 Kontakter
  • •Lang levetid
Til kategori
AZM 161I

AZM 161I

  • •individuelt kodet
  • •Plast bryterhus
  • •dobbel isolering
  • •Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
  • •130 mm x 90 mm x 30 mm
  • •6 Kontakter
  • •Lang levetid
Til kategori
AZM 170

AZM 170

  • •Plast bryterhus
  • •dobbel isolering
  • •Kompakt konstruksjon
  • •90 mm x 84 mm x 30 mm
  • •Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
  • •Lang levetid
  • •Høy holdekraft
Til kategori
AZM 170I

AZM 170I

  • •individuelt kodet
  • •Plast bryterhus
  • •dobbel isolering
  • •Kompakt konstruksjon
  • •90 mm x 84 mm x 30 mm
  • •Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
  • •Lang levetid
  • •Høy holdekraft
Til kategori
AZM190

AZM190

  • •Plast bryterhus
  • •Lang levetid
  • •Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
  • •89 mm x 178 mm x 41 mm
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • •2 kabelinnganger M 20 x 1.5
  • •Koplingsrom
  • •Slanks design, spesielt egnet for montering på hengslede dører, aluminiumsprofiler og gjerder
  • •Forseglingsmekanisme for å forhindre smussinntrenging
  • •Skrueklemmetilkobling
Til kategori
AZM 415

AZM 415

  • •metallhus
  • •Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
  • •Robust design
  • •Lang levetid
  • •2 kabelinnganger M 20 x 1.5
  • •Skrueklemmetilkobling
Til kategori
TKM / TKF

TKM / TKF

  • •metallhus
  • •Høy holdekraft
Til kategori
TZM / TZF

TZM / TZF

  • •Plast bryterhus
  • •Høy holdekraft
Til kategori
Spesielle SFB-enhetsvarianter

Spesielle SFB-enhetsvarianter

Til kategori

SIKKERHETSSPERRER AZM OG MZM

En magnetlås fra AZM- eller MZM-serien sørger for at hengslede, sideveis skyvbare og avtakbare vern som pansere, gitter eller dører bare kan åpnes når det ikke lenger er noen farlige forhold. Det kan for eksempel være overløpsbevegelser i kjeder, ruller eller aksler. Vaktlåsene fungerer sammen med sikkerhetsrelémoduler og sikre stillstandsovervåkere eller tidtakere. Utenom arbeidssikkerhet brukes en magnetlås også der det ikke er ønskelig å åpne et vern. Innenfor prosessbeskyttelse kan dette bety uautoriserte eller uønskede inngrep i produksjonsprosessen.

SIKKERHETSGLASS: STRUKTUR OG VIRKEMÅTE

Schmersal-gruppen satser på konseptet "separat aktuator" for alle sikkerhetsforriglinger. Dette illustreres ved hjelp av et eksempel med en sikkerhetsgrind: Magnetlåsens aktiveringselement er festet til selve døren - dvs. til den bevegelige delen av vakten. Vaktlåsen er derimot permanent montert på stolpen til sikkerhetsgrinden. Hvis døren nå lukkes, "forsvinner" betjeningselementet med den; magnetlåsen blokkerer beskyttelsesporten med en bolt. Maskinen kan bare startes i denne tilstanden. Låseboltens posisjon overvåkes kontinuerlig. I ulåst tilstand kobles aktuatoren fra basisenheten når sikkerhetsvernet åpnes. Dette åpner automatisk de normalt lukkede kontaktene og lukker de normalt åpne kontaktene.

DIVERSE TILBEHØR FOR MAGNETLÅSER

Magnetlåser har vært en del av Schmersal-gruppens kjerneprogram i flere tiår. Utvalget av serier og design er tilsvarende omfattende. Ulike aktuatorer og tilbehør er også tilgjengelig. Disse inkluderer dørlåser for forhåndsposisjonering, plug-in-tilkoblinger og sikkerhetsskruer. Modeller med ATEX-sertifisering og versjoner med integrert "AS-Interface Safety at Work"-grensesnitt er også tilgjengelige. Detaljert informasjon om tilbehør og hver enkelt magnetlås finner du i Schmersals nettkatalog.