Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRIT
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. Trygg bryting og overvåking
  2. Trekkwire-nødstoppbrytere

Trekkwire-nødstoppbrytere

ZQ 215

ZQ 215

  • •metallhus
  • •Konstruksjon iht. EN 50047
  • •Hurtig tilkoblingsteknologi ettersom tilkoblingsterminalene roteres 45°
  • •kabelinngang 1 x M20 x 1, 5
Til kategori
ZQ 315

ZQ 315

  • •metallhus
  • •Hurtig tilkoblingsteknologi ettersom tilkoblingsterminalene roteres 45°
  • •kabelinngang 1 x M20 x 1, 5
  • •Konstruksjon iht. EN 50041
Til kategori
ZQ 700

ZQ 700

  • •Plast bryterhus
  • •ensidig betjening / line inntil 10 meter
  • •Utløsningstrykknapp
  • •visere
  • •Stor kabingsseksjon
  • •Det er ikke mulig å vri slepeøyet
  • •Line trekk og linebrudd deteksjon
  • •En spennkraft for kabellengder opptil 10 m
Til kategori
ZQ 900

ZQ 900

  • •metallhus
  • •ensidig betjening / line inntil 75 meter
  • •Utløsningstrykknapp
  • •visere
  • •Robust design
  • •Stor kabingsseksjon
  • •Det er ikke mulig å vri slepeøyet
  • •Ekstern vanntett mansjett
  • •Line trekk og linebrudd deteksjon
Til kategori
ZQ 901

ZQ 901

  • •Rustfri stålmantel
  • •ensidig betjening / line inntil 75 meter
  • •Utløsningstrykknapp
  • •visere
  • •Robust design
  • •Stor kabingsseksjon
  • •Det er ikke mulig å vri slepeøyet
  • •Ekstern vanntett mansjett
  • •Line trekk og linebrudd deteksjon
  • •3 kabelinnganger M 20 x 1.5
Til kategori
RS655

RS655

  • •metallhus
  • •Line trekk og linebrudd deteksjon
  • •Tetthetsgrad IP66, IP67
  • •Sentralforbindelse terminal
  • •Mekanisk Bryteposisjonsindikasjon
  • •tosidig betjening / line inntil 2 x 100 meter
Til kategori
RS656

RS656

  • •Plast bryterhus
  • •Line trekk og linebrudd deteksjon
  • •Tetthetsgrad IP66, IP67
  • •Sentralforbindelse terminal
  • •Mekanisk Bryteposisjonsindikasjon
  • •tosidig betjening / line inntil 2 x 100 meter
Til kategori
T3Z 068

T3Z 068

  • •metallhus
  • •tosidig betjening / line inntil 2 x 50 meter
  • •Robust design
  • •Lav aktiveringskraft
Til kategori
Tilbehør

Tilbehør

Til kategori

COTTON NØDBRYTER MED FLEKSIBEL NØDSTOPPFUNKSJON

Nødstrømbrytere er påkrevd når maskiner og anlegg ikke kan sikres ved hjelp av sikkerhetsdører, sikkerhetsdeksler osv. De brukes først og fremst i transport- og transportbåndsystemer samt i storskalaanlegg, f.eks. innen plastteknologi, gjenvinningsindustrien eller treforedling. Den utstrakte bruken av denne typen nødstoppbryter kan tilskrives følgende avgjørende sikkerhetsfunksjon: Med en nødstoppbryter med trekkwire kan nødstoppfunksjonen utløses på et hvilket som helst punkt langs wiren - i motsetning til nødstoppkontroller med sopptrykknapper.

NØDSTRØMBRYTER: OGSÅ TILGJENGELIG MED AS-I-SAW-GRENSESNITT

En nødstoppbryter kan brukes sammen med et egnet sikkerhetsevalueringssystem opp til PL e i henhold til EN ISO 13849-1. Dette produktprogrammet fra Schmersal-gruppen omfatter også varianter med integrert AS-Interface Safety-at-Work-grensesnitt (AS-i-SaW). Basert på den åpne AS-International-standarden utnyttes fordelene ved det enkle og velprøvde bussystemet. Denne bryterserien er også tilgjengelig i versjoner som egner seg for bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser og ved ekstreme temperaturer. Generelt må det også i denne kategorien skilles mellom enkeltvirkende og dobbeltvirkende brytere.

OPPBYGGING OG VIRKEMÅTE FOR NØDSTRØMSBRYTERNE

Alle nødstrømsbrytere fra Schmersal-gruppen oppfyller retningslinjene i EN ISO 13850 og IEC 60947-5-5. Overvåking av tauspenning og taubrudd er inkludert som standard. Bryterne settes i driftstilstand ved å forstrekke kabelen. I dette tilfellet er NC-kontaktene lukket, og omvendt er NO-kontaktene åpne. Hvis kabelen trekkes i eller brytes, åpnes NC-kontaktene og NO-kontaktene lukkes. Hvis nødbryteren deretter skal tilbakestilles til driftstilstand, kan dette bare gjøres ved å låse den opp manuelt.