Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. Trygg bryting og overvåking
  2. Tohåndsbetjeningspaneler

Tohåndsbetjeningspaneler

SEPK 02.0

SEPK 02.0

  • •Plast bryterhus
  • •2 svarte betjeningsknapper (posisjonering av deler) Ø 55 mm
  • •1 Nødstoppknapp i termoplast-utgave
  • •Stativ- og veggmontering mulig
  • •2 kapslet del
Til kategori
SEPG 05.3

SEPG 05.3

  • •formstøpt lett legering
  • •2 kapslet del
  • •Stativ- og veggmontering mulig
  • •Ergonomisk betjening
  • •Kabelhoder og relé kan monteres i den indre delen
  • •Betjeningspanelet er egnet for minst 8 ekstra kommandoenheter og indikatorlamper
  • •Hull bores under dekselet og sentralt hull Ø = 22,3mm
Til kategori
SEP 09.0

SEP 09.0

  • •Aluminiumhus
  • •med avtakbart aluminiumsdeksel nederst
  • •for separat montering av aktuatorene for tohåndskontroll
Til kategori
Gulvstativ

Gulvstativ

Til kategori
 Overv. tohåndsbetjeningspaneler iht. EN ISO13851

Overv. tohåndsbetjeningspaneler iht. EN ISO13851

Til kategori

TOHÅNDSBETJENTE KONTROLLPANELER

To-hånds betjeningspaneler tilhører gruppen av ikke-separerende verneinnretninger. De sørger for at en kontrollkommando for en farlig situasjon bare kan utløses hvis begge hendene til operatøren befinner seg på et bestemt, sikkert sted. Dette forhindrer at brukeren utsetter seg selv for fare. Bruksområdene for denne typen tohåndsstyring omfatter alle maskiner der elementer må settes inn eller tas ut manuelt. Disse omfatter presser for metallbearbeiding samt trykk- og papirbearbeidingsmaskiner eller stansemaskiner. Tohånds betjeningspaneler brukes også ofte i pulvermetallurgi og i arbeidsmaskiner i gummi-, plast- og kjemisk industri. Kategori 0 i samsvar med EN 60204-1 kan oppnås med nedstrøms signalevaluering.

TOHÅNDS KONTROLLPANELER: STRUKTUR OG VIRKEMÅTE

To-hånds betjeningspaneler er sikkerhetsinnretninger som krever samtidig bruk av begge hender for å betjene dem. Hendene er bundet til et bestemt sted så lenge en spesifikk fare vedvarer. Alle tohåndsbetjeningspaneler fra Schmersal-gruppen er utstyrt med en NØDSTOPP-knapp i henhold til EN ISO 13850. Det er også montert beskyttelsesdeksler over kontrollpanelene. Disse forhindrer at beskyttelsesfunksjonen kan omgås med hånden, albuen, magen, hoften, kneet osv. I henhold til EN 574 skilles det mellom ulike typer tohåndsknapper med hensyn til sikkerhetsytelse. Disse skiller seg blant annet fra hverandre når det gjelder husmaterialet (plast og støpt aluminium).

TILBEHØR FOR TOHÅNDSKONTROLLER

Det finnes en rekke tilbehør som passer til Schmersals tohåndsbetjeningspaneler. Disse inkluderer ulike versjoner av gulvstativer. Kombinert med sikkerhetsrelémodulen SRB201ZH kan tohåndsbetjeningspaneler integreres i maskinstyringssystemet i samsvar med direktivet. Schmersal-gruppen tilbyr detaljert produktinformasjon i sin omfattende nettkatalog.