Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. Safety monitors
  2. ASM E2
Arkiv
ASM E2

ASM E2

  • Sikkerhetsmonitor for 1 AS-i-krets(er), 48 Enheter
  • Kontrollerer 2 aktiveringskrets(er)
    - 2 aktiveringskontakt (er) med hver 2 relékontakter 24 V / 1 A DC
    og 230 V / 3 A AC integrert
  • Diagnostisk grensesnitt: RS 232 gjennom RJ-45
1 Produkter
Arkiv
ASM E2-R2/R2

ASM E2-R2/R2

Art. nr. 101176991

AS-i Safety-Monitor

1 resultatet funnet