ASM E2-R2/R2
Varenummer:101176991
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Sikkerhetsmonitor for 1 AS-i-krets(er), 48 Enheter
- Kontrollerer 2 aktiveringskrets(er)
- 2 aktiveringskontakt (er) med hver 2 relékontakter 24 V / 1 A DC
og 230 V / 3 A AC integrert - Diagnostisk grensesnitt: RS 232 gjennom RJ-45
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseASM E2-R2/R2
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101176991
EAN (European Article Number)4030661307626
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-18-19
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-18-19
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001449
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001449
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
KapslingsmaterialePlast
Bruttovekt410g
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 07.11.2026, 16:53