Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. Mastemonitor-kombinasjoner
  2. ASMM-1M-IO
Arkiv
ASMM-1M-IO

ASMM-1M-IO

  • 1 AS-grensesnitt master integrert
  • I/U-kopling med PLC aktivert
  • Integrert sikkerhetsmonitor, 128 Enheter
  • Antivalent bryter for lokale innganger
  • Stillstandsmonitor gjennom lokale innganger
  • integrert AS-i strømforsyningsenhet som dekobler 0,5 A ; for drift med standard strømforsyningsenhet og som AS-i Power24
  • Diagnostisk grensesnitt: USB 2.0, Micro USB
  • Kontrollerer opptil 8 aktiveringskretser,
    - 2 aktiveringskontakter med integrerte halvlederutganger 24 V / 0,7 A DC
1 Produkter
Arkiv
ASMM-1M-IO-SS

ASMM-1M-IO-SS

Art. nr. 103001345

AS-i Master-Monitor combination

1 resultatet funnet