ASMM-1M-IO-SS
Arkiv
Varenummer:103001345


Produktbeskrivelse
- 1 AS-grensesnitt master integrert
- I/U-kopling med PLC aktivert
- Integrert sikkerhetsmonitor, 128 Enheter
- Antivalent bryter for lokale innganger
- Stillstandsmonitor gjennom lokale innganger
- integrert AS-i strømforsyningsenhet som dekobler 0,5 A ; for drift med standard strømforsyningsenhet og som AS-i Power24
- Diagnostisk grensesnitt: USB 2.0, Micro USB
- Kontrollerer opptil 8 aktiveringskretser,- 2 aktiveringskontakter med integrerte halvlederutganger 24 V / 0,7 A DC