ASOM-1SO-R2
Varenummer:103001349
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Sikkerhetsutgangsmodul med diagnostisk slave
- integrert diagnostisk slave (A/B)
- 1 EDM-inndata integrert, levert av AS-i
- 3 integrerte ekstra innganger, levert av AS-i - Integrert sikkerhetsutgang med 1 aktiverende kretser
- 1 aktiveringskontakt(er) med 2 relékontakter 30 V / 3 A DC og 230 V / 3 A AC - Montering med toppskinne, Tetthetsgrad IP20
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseASOM-1SO-R2
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103001349
EAN (European Article Number)4030661425542
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-18-19
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-18-19
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001449
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001449
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
KapslingsmaterialePlast
Bruttovekt232g
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 17.08.2026, 17:18