Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. Sikkerhets I/U-modul
  2. ASOM-1SO
Arkiv
ASOM-1SO

ASOM-1SO

  • Sikkerhetsutgangsmodul med diagnostisk slave
  • integrert diagnostisk slave (A/B)
    - 1 EDM-inndata integrert, levert av AS-i
    - 3 integrerte ekstra innganger, levert av AS-i
  • Integrert sikkerhetsutgang med 1 aktiverende kretser
    - 1 aktiveringskontakt(er) med 2 relékontakter 30 V / 3 A DC og 230 V / 3 A AC
  • Montering med toppskinne, Tetthetsgrad IP20
1 Produkter
Arkiv
ASOM-1SO-R2

ASOM-1SO-R2

Art. nr. 103001349

Safety output module

1 resultatet funnet