Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. Systemkomponenter
  2. Sikkerhets I/U-modul

Sikkerhets I/U-modul

Arkiv
ASIM-1SI

ASIM-1SI

  • •Sikkerhetsinngangsmodul med 2 standardutganger
Til kategori
Arkiv
ASOM-1SO

ASOM-1SO

  • •Sikkerhetsutgangsmodul med diagnostisk slave
  • •integrert diagnostisk slave (A/B) - 1 EDM-inndata integrert, levert av AS-i- 3 integrerte ekstra innganger, levert av AS-i
  • •Integrert sikkerhetsutgang med 1 aktiverende kretser- 1 aktiveringskontakt(er) med 2 relékontakter 30 V / 3 A DC og 230 V / 3 A AC
  • •Montering med toppskinne, Tetthetsgrad IP20
Til kategori