Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRITEN
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. AZ 06...
  2. AZ 06...
AZ 06...

AZ 06...

  • Plast bryterhus
  • Kontaktpinne i aktuatorbro
  • 1 Nøkkelinnganger
  • gjennomsiktig deksel
  • Selvrensing gjennom friksjonsbevegelsen i kontaktbroene
  • Tetthetsgrad IP20
  • tvillinghvilebryter
  • festeskruer M4 Pozidriv selvdannende, sitter fast, fanget
6 Produkter
AZ 061 K 3824

AZ 061 K 3824

Art. nr. 153003881

Door contact (elevator)

161194267

161194267

Art. nr. 161194267

Door contact (elevator)

AZ 066 K

AZ 066 K

Art. nr. 137000265

AZ 061 K 08106

AZ 061 K 08106

Art. nr. 161195744

Door contact (elevator)

AZ 062 K 08106

AZ 062 K 08106

Art. nr. 161194266

Door contact (elevator)

163012790

163012790

Art. nr. 163012790

Door contact (elevator)

6 resultatet funnet