Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. AZ 09
  2. AZ 09
AZ 09

AZ 09

  • Thermoplastic enclosure
  • Protection class IP20
  • Contact pin in actuator bridge
  • Self-cleaning through the frictional mouvement of the contact bridges
  • Enclosure with centered slotted hole and anchoring element
  • 30mm x 38mm x 15,5mm
1 Produkter
AZ09 K

AZ09 K

Art. nr. 137000262

Door contact

1 resultatet funnet