Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. Sikkerhetsbryter med separat aktivator (Arkiv)
  2. AZ 201

AZ 201

Arkiv
AZ 201 image

AZ 201

Til kategori
Arkiv
AS-i AZ 201

AS-i AZ 201

  • •Sikkerhetsbryter med separat aktivator
  • •Plast bryterhus
  • •Integrert AS-grensesnitt
  • •40 mm x 220 mm x 50 mm
  • •3 lysdioder som viser driftsbetingelser
  • •Sensorteknologi tillater et offset mellom aktivator og sperre på ± 5 mm  vertikalt og ± 1,5 mm horisontalt
  • •Intelligent diagnose
  • •Aktivator med returfjær
  • •Tetthetsgrad IP67
Til kategori