Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +47-22 06 00 70
  • info-no@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Produkter

  • Online produktkatalog
  • Produktinnovasjon
  • Industry Solutions

Tjenester

  • Kontakt

Om Schmersal

  • The Schmersal Group
  • Messer
  • Presse

Juridisk informasjon

  • Redaktionsruta
  • Sekretesspolicy
  • Terms and Conditions

© 2026 Schmersal Nordiska AB Nuf

Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
+47 22 06 00 70 Hotline fra kl. 07.30 til 16.30
Sammenlign produkter
Norge (NO)
Belgia
FRNL
Brasil
PTES
China
ZH
Danmark
DA
Tyskland
DE
Finland
FI
Frankrike
FR
Storbritannia
EN
India
EN
Internasjonal
EN
Italia
IT
Japan
JA
Canada
ENFR
Nederland
NL
Norge
NO
Østerrike
DEEN
Polen
PL
Portugal
PT
Sverige
SV
Sveits
DEFRIT
Spania
ES
Tyrkia
TR
USA
EN
Schmersal
  1. Arkiv
  2. Sikkerhetsbryter med separat aktivator (Arkiv)

Sikkerhetsbryter med separat aktivator (Arkiv)

Arkiv
AZ 17

AZ 17

Til kategori
Arkiv
AZ 200

AZ 200

Til kategori
Arkiv
AZ 201

AZ 201

Til kategori
Arkiv
AZ300

AZ300

  • •Egnet for montering i profilsystemer
  • •Plast bryterhus
  • •RFID-teknologi for behov-basert vern mot manipulering
  • •3 forskjellige retninger av aktuering
  • •Kompakt konstruksjon
  • •3 lysdioder som viser driftsbetingelser
  • •Egnet for henslede vern og skyvevern
  • •Seriekabling
Til kategori
Arkiv
AZ 335

AZ 335

  • •metallhus
  • •Lang levetid
  • •Flerkoding
  • •40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres i trinn på 4 x 90°
  • •Kan monteres på en flat overflate
  • •Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
  • •Slissehull for justering, runde hull for lokalisering
Til kategori
Arkiv
AZ 3350

AZ 3350

Til kategori
Arkiv
AZ 355

AZ 355

  • •metallhus
  • •Lang levetid
  • •3 kabelinnganger M 20 x 1.5
  • •Flerkoding
  • •66,7 mm x 114 mm x 38 mm
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres i trinn på 4 x 90°
  • •Kan monteres på en flat overflate
  • •Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
  • •Slissehull for justering, runde hull for lokalisering
Til kategori

SIKKERHETSBRYTER MED SEPARAT AKTUATOR

Sikkerhetsbrytere med separate aktuatorer er mye brukt i hele produksjonen. De er spesialdesignet for vern som kan tas av eller flyttes sidelengs og roteres, og sørger for nødvendig sikkerhet på arbeidsplassen kun når de er lukket. De brukes for eksempel i mange typer verktøymaskiner, som krever hyppig tilgang til faresonen for å kunne betjene maskinen. Sikkerhetsbryterne kan også ettermonteres på ferdige profiler.

UTFORMING OG VIRKEMÅTE FOR SIKKERHETSBRYTERE MED SEPARAT AKTUATOR

I motsetning til kategori 1 er sikkerhetsbrytere i kategori 2 i henhold til EN ISO 14119 ikke strukturelt forbundet med hverandre, men er kun funksjonelt adskilt eller kombinert under kobling. Hvis døråpneren åpner sikkerhetsgrinden, kobles aktuatoren fra basisenheten. Dette tvinger normalt lukkede kontakter til å åpne og normalt åpne kontakter til å lukke i sikkerhetsbryteren.

Sikkerhetsbrytere med separat aktuator utgjør et kjerneområde i Schmersal-gruppens produktportefølje. Utvalget av ulike serier er tilsvarende bredt. Ulike design og størrelser kan tilbys. Materialene som brukes, antall sikkerhetskontakter, type tilkobling og integrering av tilleggsfunksjoner varierer også avhengig av serie og modell.

SIKKERHETSBRYTER OGSÅ MED AS-I SAGGRENSESNITT OG ATEX-SERTIFISERING

Alle sikkerhetsbrytere med separat aktuator fra Schmersal-gruppen oppfyller som et minimum beskyttelsesklasse IP67, dvs. at de er støvtette og beskyttet mot midlertidig nedsenking. Sammen med en tilsvarende sikkerhetsrelémodul kan ytelsesnivå d eller e i henhold til EN ISO 13849-1 også oppnås. Versjoner med integrert AS-i SaW-grensesnitt (AS-Interface Safety at Work) er også en del av selskapets sikkerhetsprogram, og det samme gjelder ATEX-sertifiserte versjoner for bruk i eksplosjonsfarlige miljøer. Schmersal-gruppen gir detaljert informasjon om de enkelte sikkerhetsbryterne i sin nettkatalog.