AZ201-I2-ST2-T-1P2P
Arkiv
Varenummer:103015819

Produktbeskrivelse
- Gjentatt individuell koding med RFID-teknologi
- Kodenivå "høy" i henhold til ISO 14119
- Plast bryterhus
- RFID-teknologi for behov-basert vern mot manipulering
- Max. lengde på sensorkjedet 200 m
- Selvovervåkende seriekabling
- 3 lysdioder som viser driftsbetingelser
- Sensorteknologi tillater et offset mellom aktivator og sperre på ± 5 mm vertikalt og ± 3 mm horisontalt
- Egnet for henslede vern og skyvevern
- Intelligent diagnose