AZM 170-11ZRI-B6L 24VAC/DC
Varenummer:101140809

Produktbeskrivelse
- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
- IDC-avslutningsmetode
- Manuell tvangsåpning
- dobbel isolering
- individuelt kodet
- Kodenivå "høy" i henhold til ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Kompakt konstruksjon
- Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
- Lang levetid
- Høy holdekraft
- venstreutførelse
- For svært små aktiveringsradeir i plan med eller 90° til aktivatorplanet
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseAZM 170-11ZRI-B6L 24VAC/DC
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101140809
EAN (European Article Number)4030661119977
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-03
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-03
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002593
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002593
Tillatelser - Standard
DataCCCcULus
Gobale egenskaper
StandardBG-GS-ET-19EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Generell informasjonindividuelt kodet
Kodenivå i henhold til ISO 14119Høy
Aktivt prinsippelektromekanisk
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende
Materiale for aktivatorRustfritt stål
Bruttovekt300g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
åpner med spenningJa
Manuell tvangsåpningJa
Antall aktiveringsretninger2
Antall eksterne kontakter1
Antall sikkerhetskontakter1
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
Performance Level, up toc
Kontrollkategori1
B10D Åpner (NC)2.000.000bevegelser
Mission time20Year(s)
Klassifisering - Feilutelukkelse
Please note:Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.
Performance Level, up tod
Kontrollkategori3
Merkfor 2-channel use and with suitable logic unit.
Mission time20Year(s)
Mekaniske data
Aktiveringsradius, minimum50mm
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Klemmekraft iht. EN ISO 141191.000N
Klemmekraft, maksimum1.300N
Holdekraft30N
tvangsbrytende vandring11mm
Positiv åpningskraft per NC-kontakt, minimum8,5N
Tvangsbrytende kraft, minimum 8,5N
Aktueringshastighet, maksikum 2m/s
MonteringSkruer
Type of the fixing screws2x M4
Tiltrekkingsmoment for festeskruene til husdekselet, minimum0,7Nm
Tiltrekkingsmoment for festeskruene til husdekselet, maks1Nm
MerkTorx T10
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring1 x M20 x 1,5
Konnektor stikkIDC-avslutningsmetode
Kabeldimensjon, minimum0,75 mm²
Kabeldimensjon, maksimum1 mm²
Tillatt kabeltypeflexiblesolid multi-wiresolid single-wire
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor30mm
Bredde på sensor90mm
Høyde på sensor84mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +60 °C
Lagrings- og transporttemparatur-25 ... +85 °C
Note (Relative humidity)ikke kondenserendeikke-ising
Protection classII
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning250 VAC
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Overvoltage categoryIII
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Termisk teststrøm6A
Rated control voltage24VAC/DC
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm1.000A
Elektriske strømforbruk, maksimum12W
Koblingselement1 NO-kontakt, 1 NC-kontakt
Note (Switching element)Vekselkontakt med dobbelt brytning type Zb, eller 2 NC-kontakter, etter 3 NC-kontakter, eller 4 NC-kontakter, med galvanist adskilte kontaktbroer
Bryteprinsippslow action, positive break NC contact
Maksimal koblingsfrekvens1.000/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Elektriske data - Solenoidkontroll INN
Arbeidssyklus magnet100%
Testpulsens varighet, maksimum5ms
Testpulsintervall, minimum50ms
Elektriske data - Sikkerhetskontakter
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-154A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-132,5A
Elektriske data - Hjelpekontaktene
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-154A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-132,5A
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner)avtakbare vernhengslet beskyttelsesanordningskyvbar sikkerhetsvern
inkludert ved levering
inkludert ved leveringIkke tilgjengelig som reservedelSlissetetningThe actuator is included in the scope of delivery
Note
Note (General)Aktivatoren er ikke tilgjengelig separat.Denne termineringsmetoden (IDC) muliggjør enkel tilkobling av fleksible ledere uten behov for bruk av ledende bøssinger
Note (Manual release)For manuell frigjøring ved hjelp av M5 trekantnøkkel, tilgjengelig som tilbehør
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 20.07.2026, 20:58