Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRIT
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. AZM 170i-B6L
  2. AZM 170I-B6L
AZM 170I-B6L

AZM 170I-B6L

  • dobbel isolering
  • individuelt kodet
  • Kodenivå "høy" i henhold til ISO 14119
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Kompakt konstruksjon
  • Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
  • Lang levetid
  • Høy holdekraft
  • venstreutførelse
  • For svært små aktiveringsradeir i plan med eller 90° til aktivatorplanet
7 Produkter
AZM 170-02ZRI-B6L 24VAC/DC

AZM 170-02ZRI-B6L 24VAC/DC

Art. nr. 101140810

Solenoid interlock

AZM 170-02ZRIA-B6L 24VAC/DC

AZM 170-02ZRIA-B6L 24VAC/DC

Art. nr. 101140812

Solenoid interlock

AZM 170-11ZRI-B6L 24VAC/DC

AZM 170-11ZRI-B6L 24VAC/DC

Art. nr. 101140809

Solenoid interlock

AZM 170SK-11/02ZRIA-B6L 24VAC/DC

AZM 170SK-11/02ZRIA-B6L 24VAC/DC

Art. nr. 103009059

Solenoid interlock

AZM 170SK-11/02-ZRI-B6L-2197 24VAC/DC

AZM 170SK-11/02-ZRI-B6L-2197 24VAC/DC

Art. nr. 103025179

Solenoid interlock

AZM 170-11ZI-B6L 24VAC/DC

AZM 170-11ZI-B6L 24VAC/DC

Art. nr. 101144354

Solenoid interlock

AZM 170SK-02/10ZRI-B6L-2197 24VAC/DC

AZM 170SK-02/10ZRI-B6L-2197 24VAC/DC

Art. nr. 101206035

Solenoid interlock

7 resultatet funnet