AZM 170ST-11/02ZRI-B5-2197 24VAC/DC
Varenummer:103006398


Produktbeskrivelse
- Manuell utløsing fra siden
- pr kontkt, kan roteres
- dobbel isolering
- individuelt kodet
- Kodenivå "høy" i henhold til ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Kompakt konstruksjon
- Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
- Lang levetid
- Høy holdekraft
Vennligst logg inn for å se priser