Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. Nøkkelbryter med lås
  2. AZM 200 D
Arkiv
AZM 200 D

AZM 200 D

  • Plast bryterhus
  • Elektronisk kontaktfritt, kodet syste,
  • Max. lengde på sensorkjedet 200 m
  • 3 lysdioder som viser driftsbetingelser
  • Sensorteknologi tillater et offset mellom aktivator og sperre på ± 5 mm  vertikalt og ± 1,5 mm horisontalt
  • Intelligent diagnose
3 Produkter
Arkiv
AZM 200 D ST2-T-1P2P2P

AZM 200 D ST2-T-1P2P2P

Art. nr. 101217604

Solenoid interlock

Arkiv
MS-AZM 200 D ST3-T-1P2P2P-2568

MS-AZM 200 D ST3-T-1P2P2P-2568

Art. nr. 103006851

Solenoid interlock

Arkiv
AZM 200SK-T-SD2PA

AZM 200SK-T-SD2PA

Art. nr. 101193284

Solenoid interlock

3 resultatet funnet

Systemkomponenter