Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. Arkiv
  2. Nøkkelbryter med lås

Nøkkelbryter med lås

Arkiv
AZM 40

AZM 40

Til kategori
Arkiv
AZM 161

AZM 161

  • •Stor kabingsseksjon
  • •kabelinnganger 4 M 16 x 1.5
  • •Plast bryterhus
  • •dobbel isolering
  • •Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
  • •130 mm x 90 mm x 30 mm
  • •6 Kontakter
  • •Lang levetid
Til kategori
Arkiv
AZM 170

AZM 170

  • •Plast bryterhus
  • •dobbel isolering
  • •Kompakt konstruksjon
  • •90 mm x 84 mm x 30 mm
  • •Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
  • •Lang levetid
  • •Høy holdekraft
Til kategori
Arkiv
AZM190

AZM190

  • •Plast bryterhus
  • •Lang levetid
  • •Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
  • •89 mm x 178 mm x 41 mm
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • •2 kabelinnganger M 20 x 1.5
  • •Koplingsrom
  • •Slanks design, spesielt egnet for montering på hengslede dører, aluminiumsprofiler og gjerder
  • •Forseglingsmekanisme for å forhindre smussinntrenging
  • •Skrueklemmetilkobling
Til kategori
Arkiv
AZM 200

AZM 200

Til kategori
Arkiv
AZM 200 D

AZM 200 D

Til kategori
Arkiv
AZM 201

AZM 201

Til kategori
Arkiv
AZM 201 D

AZM 201 D

  • •Tetthetsgrad IP66, IP67
  • •Plast bryterhus
  • •Manuell tvangsåpning
  • •Intelligent diagnose
  • •3 lysdioder som viser driftsbetingelser
  • •Høy holdekraft 2000 N
  • •Sensorteknologi tillater et offset mellom aktivator og sperre på ± 5 mm vertikalt og ± 3 mm horisontalt
  • •Egnet for henslede vern og skyvevern
Til kategori
Arkiv
AZM300

AZM300

Til kategori
Arkiv
AZM 400

AZM 400

Til kategori
Arkiv
AZM 415

AZM 415

  • •Kulereile justrbar til 400 N
  • •metallhus
  • •Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
  • •Robust design
  • •Lang levetid
  • •2 kabelinnganger M 20 x 1.5
  • •Skrueklemmetilkobling
Til kategori
Arkiv
MZM 100

MZM 100

Til kategori
Arkiv
MZM 120

MZM 120

  • •Plast bryterhus
  • •Sikkerhetsbrytere må brukes som endestopper
  • •40 mm x 179 mm x 40 mm
  • •Elektronisk kontaktfritt, kodet syste,
  • •Ujevn justerbar låsing
  • •3 lysdioder som viser driftsbetingelser
  • •Sensorteknologi tillater et offset mellom aktivator og sperre på ± 5 mm  vertikalt og ± 1,5 mm horisontalt
  • •Intelligent diagnose
  • •Selvovervåkende seriekabling
Til kategori
Arkiv
AZM 150

AZM 150

Til kategori