Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRIT
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. Nøkkelbryter med lås
  2. AZM190
Arkiv
AZM190

AZM190

  • Plast bryterhus
  • Lang levetid
  • Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
  • 89 mm x 178 mm x 41 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
  • Koplingsrom
  • Slanks design, spesielt egnet for montering på hengslede dører, aluminiumsprofiler og gjerder
  • Forseglingsmekanisme for å forhindre smussinntrenging
  • Skrueklemmetilkobling
9 Produkter
Arkiv
AZM190-11/01RK-24VDC

AZM190-11/01RK-24VDC

Art. nr. 131029937

Solenoid interlock

Arkiv
AZM 190-02/10RKN 230 VAC-M20

AZM 190-02/10RKN 230 VAC-M20

Art. nr. 101155679

Solenoid interlock

Arkiv
AZM190-B5

AZM190-B5

Art. nr. 101029966

Actuator

Arkiv
AZM190-11/01RKAT-24VDC

AZM190-11/01RKAT-24VDC

Art. nr. 103034469

Solenoid interlock

Arkiv
MP190

MP190

Art. nr. 101029969

Mounting set

Arkiv
MP190-V

MP190-V

Art. nr. 103009486

Mounting set

Arkiv
MP190-VD

MP190-VD

Art. nr. 103009487

Mounting set

Arkiv
AZM190-02/01RK-48VAC

AZM190-02/01RK-48VAC

Art. nr. 133016950

Solenoid interlock

Arkiv
AZM190-11/01RKAE0-115VAC

AZM190-11/01RKAE0-115VAC

Art. nr. 133006287

Solenoid interlock

9 resultatet funnet