AZM40
- •Kompakt, flat utforming
- •119,5 mm x 40 mm x 20 mm
- •Høy holdekraft 2000 N
- •Holdekraft 40 N
- •RFID-teknologi for behov-basert vern mot manipulering
- •Individuelle kodevarianter med høy koding til ISO 14119
- •Bare en versjon for hengslede og skyvedører
- •Aktuator kan starte tumbler uendelig innen en 180 vinkel.
- •Symmetrisk konstruksjon, skrudd på begge sider