Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. Nøkkelbryter med lås
  2. AZM201
AZM201

AZM201

  • Plast bryterhus
  • Max. lengde på sensorkjedet 200 m
  • Selvovervåkende seriekabling
  • 3 lysdioder som viser driftsbetingelser
  • Sensorteknologi tillater et offset mellom aktivator og sperre på ± 5 mm vertikalt og ± 3 mm horisontalt
  • Egnet for henslede vern og skyvevern
  • Intelligent diagnose
  • Manuell tvangsåpning
  • Tetthetsgrad IP66, IP67
  • Høy holdekraft 2000 N
37 Produkter
AZM201Z-SK-T-1P2PW-A

AZM201Z-SK-T-1P2PW-A

Art. nr. 103016752

Solenoid interlock

AZM201Z-SK-T-SD2P

AZM201Z-SK-T-SD2P

Art. nr. 103032241

Solenoid interlock

AZM201Z-ST2-T-1P2PW-A

AZM201Z-ST2-T-1P2PW-A

Art. nr. 103016753

Solenoid interlock

AZM201B-ST2-T-1P2PW

AZM201B-ST2-T-1P2PW

Art. nr. 103032935

Solenoid interlock

AZM201B-I2-ST2-T-1P2PW

AZM201B-I2-ST2-T-1P2PW

Art. nr. 103052588

Solenoid interlock

AZM201Z-I2-CC-T-SD2P

AZM201Z-I2-CC-T-SD2P

Art. nr. 103032138

Solenoid interlock

AZM201Z-I2-ST2-T-SD2P-A

AZM201Z-I2-ST2-T-SD2P-A

Art. nr. 103035058

Solenoid interlock

AZM201B-I2-CC-T-1P2PW

AZM201B-I2-CC-T-1P2PW

Art. nr. 103013488

Solenoid interlock

AZM201B-I2-SK-T-1P2PW

AZM201B-I2-SK-T-1P2PW

Art. nr. 103013490

Solenoid interlock

AZM201B-I2-SK-T-1P2PW-A

AZM201B-I2-SK-T-1P2PW-A

Art. nr. 103013491

Solenoid interlock

AZM201B-SK-T-1P2PW

AZM201B-SK-T-1P2PW

Art. nr. 103013910

Solenoid interlock

AZM201B-SK-T-1P2PW-A

AZM201B-SK-T-1P2PW-A

Art. nr. 103013911

Solenoid interlock

AZM201Z-CC-T-1P2PW

AZM201Z-CC-T-1P2PW

Art. nr. 103013912

Solenoid interlock

AZM201Z-I1-SK-T-1P2PW

AZM201Z-I1-SK-T-1P2PW

Art. nr. 103013483

Solenoid interlock

AZM201Z-I1-ST2-T-1P2PW

AZM201Z-I1-ST2-T-1P2PW

Art. nr. 103013485

Solenoid interlock

AZM201Z-I2-CC-T-1P2PW

AZM201Z-I2-CC-T-1P2PW

Art. nr. 103013487

Solenoid interlock

AZM201Z-I2-SK-T-1P2PW

AZM201Z-I2-SK-T-1P2PW

Art. nr. 103013484

Solenoid interlock

AZM201Z-I2-SK-T-1P2PW-A

AZM201Z-I2-SK-T-1P2PW-A

Art. nr. 103016780

Solenoid interlock

AZM201Z-I2-ST2-T-1P2PW

AZM201Z-I2-ST2-T-1P2PW

Art. nr. 103013486

Solenoid interlock

AZM201Z-I2-ST2-T-1P2PW-A

AZM201Z-I2-ST2-T-1P2PW-A

Art. nr. 103013489

Solenoid interlock

AZM201Z-SK-T-1P2PW

AZM201Z-SK-T-1P2PW

Art. nr. 103013908

Solenoid interlock

AZM201Z-ST2-T-1P2PW

AZM201Z-ST2-T-1P2PW

Art. nr. 103013909

Solenoid interlock

AZM201Z-ST-T-1P2PW-A-2965-1

AZM201Z-ST-T-1P2PW-A-2965-1

Art. nr. 103025498

Solenoid interlock

AZM201Z-ST-T-1P2PW-2965-1

AZM201Z-ST-T-1P2PW-2965-1

Art. nr. 103025499

Solenoid interlock

37 resultatet funnet

Systemkomponenter