Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. PS116
  2. PS116 angle roller lever K230
PS116 angle roller lever K230

PS116 angle roller lever K230

  • Plast bryterhus
  • Symmetrisk hus
  • Tetthetsgrad IP66, IP67
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 8 x 45°
11 Produkter
PS116-T11-LR200-K230

PS116-T11-LR200-K230

Art. nr. 103006572

Position switch with safety function

PS116-Z11-L200-K230

PS116-Z11-L200-K230

Art. nr. 103006640

Position switch with safety function

PS116-Z11-LR200-K230

PS116-Z11-LR200-K230

Art. nr. 103006571

Position switch with safety function

PS116-Z11-ST-K230

PS116-Z11-ST-K230

Art. nr. 103006658

Position switch with safety function

PS116-Z11-STR-K230

PS116-Z11-STR-K230

Art. nr. 103006622

Position switch with safety function

PS116-Z12-LR200-K230

PS116-Z12-LR200-K230

Art. nr. 103006591

Position switch with safety function

PS116-Z02-L200-K230

PS116-Z02-L200-K230

Art. nr. 103011608

Position switch with safety function

PS116-T20-ST-K230

PS116-T20-ST-K230

Art. nr. 103027729

Position switch with safety function

PS116-T11-ST-K230

PS116-T11-ST-K230

Art. nr. 103028187

Position switch with safety function

PS116-T02-ST-K230

PS116-T02-ST-K230

Art. nr. 103014690

Position switch with safety function

PS116-Z02-L67,5-K230

PS116-Z02-L67,5-K230

Art. nr. 103052464

11 resultatet funnet