Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRITEN
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. Posisjosbryter NY
  2. PS116

PS116

PS116 Nok S200

PS116 Nok S200

  • •Plast bryterhus
  • •Symmetrisk hus
  • •Tetthetsgrad IP66, IP67
Til kategori
PS116 Nokk med rulle R200

PS116 Nokk med rulle R200

  • •plastic roller Ø 9,5 mm
  • •Thermoplastic enclosure
  • •Symmetric enclosure
  • •Protection class IP66, IP67
Til kategori
PS116 roller plunger R201

PS116 roller plunger R201

  • •Stainless steel roller Ø 9,5 mm
  • •Symmetric enclosure
  • •Protection class IP66, IP67
  • •Thermoplastic enclosure
Til kategori
PS116 roller plunger R202

PS116 roller plunger R202

  • •brass roller Ø 9,5 mm
  • •Symmetric enclosure
  • •Protection class IP66, IP67
  • •Thermoplastic enclosure
Til kategori
PS116 Arm med rulle K200

PS116 Arm med rulle K200

  • •Plast bryterhus
  • •Symmetrisk hus
  • •Tetthetsgrad IP66, IP67
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 8 x 45°
Til kategori
PS116 Arm med rulle K210

PS116 Arm med rulle K210

  • •Plast bryterhus
  • •Symmetrisk hus
  • •Tetthetsgrad IP66, IP67
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 8 x 45°
Til kategori
PS116 angle roller lever K230

PS116 angle roller lever K230

  • •Plast bryterhus
  • •Symmetrisk hus
  • •Tetthetsgrad IP66, IP67
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 8 x 45°
Til kategori
PS116 Vinklet arm med rulle K240

PS116 Vinklet arm med rulle K240

  • •Plast bryterhus
  • •Symmetrisk hus
  • •Tetthetsgrad IP66, IP67
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 8 x 45°
Til kategori
PS116 Vinklet arm med rulle K241

PS116 Vinklet arm med rulle K241

Til kategori
PS116 Vinklet arm med rulle K250

PS116 Vinklet arm med rulle K250

  • •Plast bryterhus
  • •Symmetrisk hus
  • •Tetthetsgrad IP66, IP67
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 8 x 45°
Til kategori
PS116 angle roller lever K280

PS116 angle roller lever K280

Til kategori
PS116 Arm med rulle H200

PS116 Arm med rulle H200

  • •Plast bryterhus
  • •Symmetrisk hus
  • •Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
  • •Tetthetsgrad IP66, IP67
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 8 x 45°
Til kategori
PS116 roller lever H201

PS116 roller lever H201

  • •with stainless steel roll
  • •Lever angle adjustable in 15° steps
  • •Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°
Til kategori
PS116 roller lever H202

PS116 roller lever H202

  • •brass roller Ø 16 mm
  • •Lever angle adjustable in 15° steps
  • •Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°
Til kategori
PS116 Arm med rulle N200

PS116 Arm med rulle N200

  • •Thermoplastic enclosure
  • •With plastic roller
  • •length adjustable in 2 mm steps
  • •Lever angle adjustable in 15° steps
  • •Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°
Til kategori
PS116 roller lever N201

PS116 roller lever N201

  • •with stainless steel roll
  • •length adjustable in 2 mm steps
  • •Lever angle adjustable in 15° steps
  • •Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°
Til kategori
PS116 roller lever N202

PS116 roller lever N202

  • •with brass roller
  • •length adjustable in 2 mm steps
  • •Lever angle adjustable in 15° steps
  • •Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°
Til kategori
PS116 roller lever N206

PS116 roller lever N206

  • •with rubber roller 50 mm diameter
  • •length adjustable in 2 mm steps
  • •Lever angle adjustable in 15° steps
  • •Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°
Til kategori
PS116 Justerbar pinne J200

PS116 Justerbar pinne J200

  • •bare for posisjoneringsgjøremål
  • •Plast bryterhus
  • •Symmetrisk hus
  • •Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
  • •Tetthetsgrad IP66, IP67
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 8 x 45°
  • •Konstruksjon iht. EN 50047
Til kategori
PS116 Justerbar pinne J203

PS116 Justerbar pinne J203

  • •bare for posisjoneringsgjøremål
  • •Plast bryterhus
  • •Symmetrisk hus
  • •Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
  • •Tetthetsgrad IP66, IP67
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 8 x 45°
  • •Konstruksjon iht. EN 50047
Til kategori